Mitutoyo unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
  • Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
  • Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
  • Extralange Arbeitsabstände

Die Mitutoyo unendlich korrigierten Objektive mit Deckglaskorrektur eignen sich ideal für Hellfeldbeobachtungen durch Glasfenster hindurch, zum Beispiel bei der Inspektion von LCDs, Halbleitern, Flachbildschirmen oder um in eine Vakuumkammer zu blicken. Außerdem eignen sich die Objektive für verschiedenste Life-Science-Anwendungen, beispielsweise für die Bildgebung durch Deckgläser oder Medien wie Wasser, Agar- oder Nährstofflösungen. Die deckglaskorrigierten Objektive von Mitutoyo besitzen eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und liefern eine unverzerrte Abbildung des gesamten Bildfeldes.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.