Olympus SLMPLN 50X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

#86-826

#86-826 #86-824
×
Produkt #86-825 3-4 Tage
×
- +
€3.792,00
Stk. 1+
€3.792,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Bildfeld (mm):
0.53
Brennweite BW (mm):
3.60
Modellnummer:
1-U2M270
Länge ohne Gewinde (mm):
27.00
Vergrößerung:
50X
Max. Durchmesser (mm):
26
Numerische Apertur NA:
0.35
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.96
Schärfentiefe (μm):
2.24
Arbeitsabstand (mm):
18.0
Gewicht (g):
74
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
  • Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
  • Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand eignen sich ideal für die Montage von Elektronikbauteilen, die Prüfung von Halbleitern oder andere Inspektionsaufgaben mit ebenem Bildfeld, bei denen die Auflösung besonders wichtig ist. Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand zeichnen sich durch hervorragende Leistung, extrem großen Arbeitsabstand und beste Bildqualität aus.

Technische Informationen

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.