12X Lupe, transparente Basis

×
Produkt #30-055 3-4 Tage
×
- +
€86,50
Stk. 1-4
€86,50
Stk. 5+
€76,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
0.625
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.68
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Arbeitsabstand (Zoll):
0.5
Höhe (Zoll):
1.5
Optiktyp:
Kellner-type / AR coated
Gewicht (g):
40.8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Transparente Basis lässt Licht durch, für 27 mm Strichplatten
  • Verbessertes optisches Design
  • Hohe Vergrößerung, weites Feld

Exzellent für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption geeignet. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Drehbarer Fokus mit Feststellring.

Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden.

Bitte beachten Sie: Die Nylontasche #36-286 wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.