Edmund Optics 6X Vergrößerer mit großem Bildfeld & Schutzhülle

×
Produkt #31-327 3-4 Tage
×
- +
€185,50
Stk. 1+
€185,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.5
Durchmesser der Linse (Zoll):
1.5
Vergrößerung:
6X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0
Höhe (Zoll):
3.00
Optiktyp:
Double achromats
Gewicht (g):
187
Hersteller:
Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neues verbessertes Design / extra langer Augenabstand
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics
  • Über 1" Arbeitsabstand unterhalb der Linse
  • Exzellente Klarheit und Schärfe bis zu den Kanten
  • 220° Ausschnitt in Basis ermöglicht einfache Händelung der Objekte

Dieser sehr beliebte Vergrößerer bietet die schwer zu findende Kombination aus weitem, flachem Feld, hoher Vergrößerung und großem Abstand unter der Linse. Er wurde schnell zu einem Standard im Grafikbereich, da sein 220° Ausschnitt in der Basis den Freiraum für kritische Objektbearbeitungen lässt. Durch die klare Acrylbasis kann viel Licht auf das Objekt fallen. Der 6X Vergrößerer mit großem Bildfeld von Edmund hat viele besondere Eigenschaften: Linsensystem aus zwei Achromaten für absolute Farbkorrektur; verbesserte Antireflexbeschichtung; großes, flaches Bildfeld (verzeichnungsfrei); stabiles schwarz eloxiertes Alugehäuse; Fokusfixierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.