27mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte

Crosshair with Concentric Circles

×
Produkt #39-453 3-4 Tage
×
- +
€67,00
Stk. 1-4
€67,00
Stk. 5+
€62,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Typ:
Crosshair with Concentric Circles
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Glass
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ
System of Measurement:
Metric
Durchmesser Muster(mm):
10
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0 to 10 mm in 1mm increments

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Gradbogen, Fadenkreuz oder konzentrische Quadrate

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht, sodass die Skala immer direkt mit dem Objekt in Kontakt ist. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung.

Unsere Strichplatten mit 21 mm und 27 mm Durchmesser können für die 6X und 9X Komparatoren und unsere 35 mm Strichplatten für die Messlupen mit Kontaktskala und unsere beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Fadenkreuz mit konzentrischen Kreisen

Englische Skala: 0-0,5" in 0,05" Einteilungen.
Metrische Skala: 0-10mm in 1mm Einteilungen.

Radiusskala

Metrisch/Grad: 10mm Radiusskala alle 1mm beschriftet, Einteilung alle 0,5mm. 180° Gradbogen alle 10° beschriftet, Einteilung alle 1°.

Gradbogen

Metrisch/Grad: 0-360° Gradbogen, Einteilung alle 1°, 18mm Durchmesser. *Empfohlen zur Verwendung mit unserem EO 6X Komparator, 9X maximal.

Konzentrische Quadrate

Konzentrische Quadrate von Mitte aus: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.