Lupen mit Haltegriff

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

LED Handheld Magnifiers Lupe mit LED-Beleuchtung Neu
  • Vergrößerungen von 2,25X bis 30X
  • Eingebaute LEDs mit hoher Intensität
  • Ideal für Inspektionen aus geringer Entfernung
10X Handvergrößerer 10X Handvergrößerer
  • Hohe Leistungsstärke und handliches Design
  • Optische Konstruktion bestehend aus zwei Glaselementen
  • Ideal für Anwendungen geeinet bei denen eine genaue Betrachtung kritisch ist
  • Gerändelter Griff
Einklappbarer Taschenvergrößerer mit 3 Linsen von Edmund Optics<sup>®</sup> Einklappbarer Taschenvergrößerer mit 3 Linsen von Edmund Optics®
Top Seller
  • Bestehend aus 3 Linsen um Vergrößerungen von 3X-12X zu erreichen
  • 7 Vergrößerungen verfügbar
  • DCX-Glaselemente befestigt in Aluminumfassungen
7X oder 10X Messlupen mit Kontaktskala 7X oder 10X Messlupen mit Kontaktskala
  • 7X und 10X Vergrößerungen erhältlich
  • Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupesets verfügbar
  • Strichplatte inkl.
Beleuchtete Vergrößerer mit transparenter Basis Beleuchtete Vergrößerer mit transparenter Basis
  • Mehrelementige Vergrößerungsgläser
  • Ideal geeignet zur schnellen Inspektion
  • Design mit Festbrennweite
Vergrößerer mit transparenter Basis Vergrößerer mit transparenter Basis
  • Design mit Festbrennweite bestehend aus mehreren Linsen
  • Lichtdurchlässiges, transparentes Unterteil aus Acryl
  • Hohe Bildqualität
  • Ideal geeignet zur schnellen Inspektion

Handlupen erlauben eine bequeme, portable Vergrößerung für viele Anwendungen, beispielsweise für Gütekontrolleure, Uhrmacher oder Juweliere. Handlupen sind Vergrößerungslupen, die in die Hand oder Tasche passen und somit besonders portabel und benutzerfreundlich sind. Durch ihre kompakte Bauform sind Handlupen ideal geeignet, wenn für das Hobby oder bei unzureichendem Sehvermögen eine Bildvergrößerung sofort möglich sein muss.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.