Gleiche Lupe und Strichplatte wie A, aber mit Beleuchtung. Inkl. Schutztasche. Es werden zwei "C" Batterien benötigt, nicht inklusive. 1-3/8" Durchmesser, 7" Länge, Gewicht ca. 100 g. Inkl. Strichplatte mit Skala.
Beschreibung Produktfamilie
7X und 10X Vergrößerungen erhältlich
Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupesets verfügbar
Strichplatte inkl.
Bei diesen Messlupen mit Kontakskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsfläche. Zusätzliche Strichplatten sind ebenfalls erhältlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmäßige Fokuseinstellung und ein vollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das für ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.
7X oder 10X Lupe mit Skala
Jede Lupe hat eine klare Acrylbasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring für Strichplatten und eine Schutztasche. Für die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in 0,1 mm-Schritten oder eine lineare Skala mit Fadenkreuz von 15 - 0 - 15 mm in 0,1 mm-Schritten.