Set mit 5 verschiedenen Strichplatten (26 mm für 7X, 35 mm für 10X) in Schutztasche. Die 7X und die 10X Lupe bestehen aus mehreren Elementen und haben eine abnehmbare Basis. Set beinhaltet eine Strichplatte mit Linienskala, eine Strichplatte mit verscheidenen Skalen, eine Strichplatte mit quadratischem Gitter, eine Strichplatte zur Dickenmessung, und eine Strichplatte mit Gewindeskala.
Bei diesen Messlupen mit Kontakskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsfläche. Zusätzliche Strichplatten sind ebenfalls erhältlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmäßige Fokuseinstellung und ein vollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das für ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.
Jede Lupe hat eine klare Acrylbasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring für Strichplatten und eine Schutztasche. Für die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in 0,1 mm-Schritten oder eine lineare Skala mit Fadenkreuz von 15 - 0 - 15 mm in 0,1 mm-Schritten.