Edmunds Vergrößerer mit 3 Linsen

×
Produkt #38-331 Lagernd
×
- +
€33,00
Stk. 1-9
€33,00
Stk. 10+
€30,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.75, 1.5, 1.25, 1.175, 1, 0.375, 0.625
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.75
Vergrößerung:
3X, 4X, 5X, 6X (3X + 4X), 7X (3X + 5X), 8X (4X + 5X), 12X (All)
Arbeitsabstand (Zoll):
3.5, 2.5, 2, 1.375, 1.125, 1, 0.75
Hersteller:
Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bestehend aus 3 Linsen um Vergrößerungen von 3X-12X zu erreichen
  • 7 Vergrößerungen verfügbar
  • DCX-Glaselemente befestigt in Aluminumfassungen

Technische Informationen

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.