Lumenera INFINITY 3-6UR Mikroskopiekamera, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
×
Produkt #33-288 3-4 Tage
×
- +
€6.000,00
Stk. 1+
€6.000,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 3.0
Typ:
Monochrome Microscopy Camera
Hersteller:
Teledyne Lumenera
Gewinde:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher:
Not Specified
Kamera-Familie:
INFINITY
Modellnummer:
INFINITY3-6UR
Sensortyp:
Sony ICX694
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
6.00
Pixel (h x v):
2,752 x 2,192
Pixelgröße, h x v (μm):
4.54 x 4.54
Sensorfläche, h x v (mm):
12.49 x 9.95
Bildrate (fps):
27.00
Pixeltiefe:
8/14 bit
Belichtungszeit:
23μs - 1.79s (video)
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
6
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
Gewicht (g):
395
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Dynamikbereich (dB):
64.8
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (MRX)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Biowissenschaften, Klinik- und Industrieanwendungen
  • Videoausgabe über USB oder HDMI
  • Mit leistungsfähiger Bilderfassungs- und Analysesoftware
  • Mit PC & Mac kompatibel

Teledyne Lumenera INFINITY Mikroskopiekameras sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit schlechten Lichtverhältnissen, die eine quantitative Auswertung erfordern. Die Kameras sind mit jedem C-Mount Anschluss kompatibel, werden komplett mit Bildanalysesoftware geliefert und besitzen eine branchenführende Gewährleistungsdauer von vier Jahren. Die CMOS-Modelle besitzen auch einen HDMI-Ausgang, der eine direkte Videoausgabe auf einem Monitor mit HDMI-Anschluss ermöglicht. Der hohe Dynamikbereich und der bis zu 14-Bit-Ausgang machen aus diesen Kameras vielseitige Kameras für die Dokumentation oder Bildanalyse in den Biowissenschaften, Materialwissenschaften sowie in klinischen Anwendungen. Teledyne Lumenera INFINITY Mikroskopiekameras eignen sich dank eines geringen Dunkelstroms von unter 1 e-/s selbst für Belichtungszeiten von mehreren Sekunden. Das geringe Rauschen ist mit dem von CMOS-Kameras vergleichbar.

Diese Teledyne Lumenera INFINITY Mikroskopiekameras arbeiten mit hochempfindlichen Sensoren von Sony. Ihre Leistungsfähigkeit und der Preis machen sie zur idealen Lösung für Fluoreszenzanwendungen. Die Kameras besitzen eine einzigartige Technologie zur Rauschreduzierung, die hochwertige Komponenten, Elektronik mit geringem Rauschen und verbesserte Temperaturregeltechniken beinhaltet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.