Kurzpassfilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Dichroitische Kurzpassfilter Dichroitische Kurzpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • 4 verschiedene Größen
Kurzpassfilter OD 2 Kurzpassfilter OD 2
  • Genaue Grenzwellenlänge
  • ≥85% Transmission und Blockung OD 2
  • 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm quadratisch
  • TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4 Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Große Transmissions- und Blockungsbereiche
  • Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
  • In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche
Infrarotspiegel Infrarotspiegel
  • Ideal zur Wärmereduzierung
  • Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
  • Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch
IR-Sperrfilter IR-Sperrfilter
  • 710 nm Grenzwellenlänge
  • Runde und rechteckige Varianten
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Linear variable Kantenfilter Linear variable Kantenfilter
  • Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
  • OD3 Blockung
  • Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
COTS Polarisationsfilter Kurzpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Hohe Blockungseffizienz
  • Präzise Quarzglassubstrate

Kurzpassfilter isolieren kurze und reflektieren lange Wellenlängen für viele Anwendungen, beispielsweise die Strahlteilung, Mikroskopie oder Spektroskopie. Kurzpassfilter reflektieren Wellenlängen oberhalb einer bestimmten Wellenlänge. Außerdem sind dichroitische Filter mit sehr schmalen Transmissionsbreiten erhältlich. Kurzpassfilter sind für viele verschiedene Wellenlängen sowie mit den unterschiedlichsten Substraten oder Beschichtungen entsprechend der gewünschten Transmission/Reflexion erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.