Lineare Positionierungsbühnen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Metrischer Laborhebetisch Metrischer Laborhebetisch
Top Seller
  • Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
  • Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
  • Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
  • Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
Metrische Bühnen Z-Achse Metrische Bühnen Z-Achse
  • Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
  • Erhältlich in sechs Größen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Feststellschraube
Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektiv Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektiv
  • Bewegungsbereich 100μm
  • Positionierung mit einer Auflösung von 1,5nm
  • Austauschbare Adapter zum schnellen Wechsel
Vertikale Bühnen Vertikale Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
  • Feineinstellung durch Mikrometer
  • Feststellschraube
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Hochpräzise motorisierte Bühnen
  • Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Integrierter Motor und Controller
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
  • Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Motorisierte Bühnen mit großem Verstellweg
  • 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm oder 600 mm Verstellweg, Hochgeschwindigkeit
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 500 Counts per Revolution (CPR)
  • Für X-Y-Z-Konfigurationen kein Adapter erforderlich

Lineare Positionierungsbühnen dienen zur Verschiebung oder Einstellung der Position von Optikkomponenten in optischen Systemen. Lineare Positionierungsbühnen erlauben mit manuellen oder motorisierten Antrieben eine Verstellung in der X-, Y- oder Z-Achse. Lineare Positionierungsbühnen gewährleisten eine stabile Verstellung von optischen Komponenten zur einfachen Justage in optischen Systemen. Lineare Positionierungsbühnen sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, beispielsweise als Aktuatoren, Verschiebebühnen oder Hebetische, je nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.