Mitutoyo unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD)
Neu
- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Plan-apochromatisches Design
Mitutoyo Tubuslinsen
Top Seller
- Erzeugen ein Bild in Verbindung mit einem Mitutoyo-Objektiv
- Günstigere Alternative zu Mitutoyo VMU und FS-70 Mikroskopen
- Adapter als Zubehör zur einfachen Verwendung mit C-Mount-Kameras verfügbar
Mitutoyo unendlich korrigierte Objektive mit großem Arbeitsabstand
Top Seller
- Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
- Gute Farbwiedergabe
Mitutoyo unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive
- Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
- Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
- Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm
Mitutoyo unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive
Top Seller
- Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
- M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
- M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert
Mitutoyo kompakte Objektive
- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
- Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
- Lange Arbeitsabstände
- Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras
Mitutoyo unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur
- Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
- Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
- Extralange Arbeitsabstände
Mitutoyo telezentrische Objektive
- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
- Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
- Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo
Top Seller
- Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
- Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
- In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser
Zubehör und Adapter für Mitutoyo-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
- Adapter erleichtern die Integration von MT-1 und MT-2 Tubuslinsen
- Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde