Nikon Objektive | Alle ansehen
Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive
Neu
- Hohe NA
- Große Arbeitsabstände
- Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive
Neu
- Einzigartige Fresnellinse von Nikon
- Große Arbeitsabstände
- Starke Korrektur der chromatischen Aberration
Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive
- Achromatisches Design
- Standard RMS-Gewinde
- Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
- 40X und 60X Objektive sind federgelagert
Nikon Tubuslinsen und Zubehör
Neu
- Filterwürfel geeignet für Filter mit 25 mm Durchmesser oder vormontiert mit Fluoreszenzfiltersets für Nikon Mikroskope erhältlich
- Tubuslinse für unendlich korrigierte Objektive von Nikon
- Adapter und Tubuslinsenhalterung für C-Mount erhältlich
Nikon CFI Plan Fluor-Objektive
- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
- Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
- Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
Nikon CFI Super Fluor-Objektive
- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz
Nikon CFI60 unendlich korrigierte Hellfeldobjektive
Top Seller
- Exzellente Farbwiedergabe
- Spannungsfrei
- Großer Arbeitsabstand und hohe NA
- Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex
Vormontierte Fluoreszenzfiltersets im Würfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
- Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
- Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
- Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich