40X Mikroskop / 8 x 30 Betrachtungsgerät

×
Produkt #54-915 Kontakt
×
- +
€305,00
Stk. 1-4
€305,00
Stk. 5+
€290,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
42.00
Bildfeld (mm):
Micro: 8.0, Scope: 72 - 8.5°
Vergrößerung:
Micro: 40X, Scope: 13.5 - 8X
Arbeitsabstand (mm):
Micro: 65, Scope: 600 - ∞
Gewicht (g):
Micro: 228, Scope: 170
Hinweis:
Micro Length: 213
Scope Length: 130

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Modelle mit 25X, 30X, 35X, 40X, 45X Vergrößerung
  • Für nahe und große Entfernungen geeignet
  • Reale, aufrechte Bilder
  • C-Mount-Kameraadapter für 25X und 35X Modelle erhältlich

Unsere kompakten Mikroskope sind ideal für Inspektionen geeignet. Das interne Dachkantenprisma sorgt für scharfe, aufrechte Bilder. Jedes Mikroskop besitzt einen Fokussierring. Die klare Basis aus Acryl kann direkt auf flache Objekte platziert werden und lässt das Umgebungslicht durch. Über Ausschnitte (zwei um 180° versetzt) in der Basis kann das Objekt mit feinen Werkzeugen bearbeitet / positioniert werden. Basis kann entfernt werden, unterste Makrolinse kann ebenfalls entfernt werden, sodass Sie ein monokulares Betrachtungsgerät für größere Entfernungen erhalten. Bei dem 35X Modell kann ein C-Mount-Kameraadapter über Feststellschrauben befestigt werden, bei dem 25X Modell kann er aufgeschraubt werden. Bitte beachten Sie, dass nur die 45X und 40X Modelle einen zusätzlichen Feinfokusring besitzen. Wird mit gefütterter Aufbewahrungsbox geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Angaben zu dem Betrachtungsgerät für große Entfernungen sind minimale Fokusentfernung bis maximale Fokusentfernung. Die Größenangabe des Mikroskopaufbaus ist inklusive klarer Basis und Makrolinse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.