20X beleuchtetes Messmikroskop, englische Strichplatte

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

×
Produkt #39-778 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€250,00
Stk. 1+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld (mm):
7.2
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.06
Größe (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
Skaleneinteilung (Zoll):
0.005
Skala (Inch):
0 - 0.25
Arbeitsabstand (mm):
36.0
Tiefenmessung (mm):
Up to 32

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Reticle should not be removed or replaced.

Beschreibung Produktfamilie

  • Diverse Vergrößerungsoptionen
  • Modelle mit Beleuchtung verfügbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
  • Abnehmbarer, klarer Acrylsockel

Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergrößernde portable Mikroskope für präzise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur Messung der Länge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermöglichen eine Bearbeitung des Objektes während der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren Beleuchtungsstift mit zwei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.

Hinweis: Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.