Unsere justierbaren TECHSPEC® ReflX™ Objektive (vorher bekannt als Beck / Ealing Spiegelobjektive) bieten einen robusten Aufbau und eine Vielzahl von Vergrößerungen, um bestmöglich zu Ihrer Anwendung zu passen. Alle Objektive sind für eine 160 mm Tubuslänge und ein 0,17 mm Deckglas ausgelegt und präzise ausgerichtet, um eine bestmögliche Leistung zu erzielen. Außer bei dem 15X, 0,5NA Objektiv kann bei allen Objektiven die Zentrierung des internen Spiegels über einen Inbusschlüssel verstellt werden (Anleitung inkl.). Bei den 74X Objektiven können über einen Ring die Tubuslänge und die Deckglaskorrektur verstellt werden (nach Verstellung sollten die Spiegel wieder justiert werden).
Jedes Objektiv ist mit einer von drei Beschichtungen erhältlich: Aluminium mit Magnesiumfluoridschicht für NUV-VIS; DUV Enhanced Aluminium für DUV-NUV; Gold für IR. Durch das Wegfallen von chromatischer Aberration und materialbedingter Absorption (die bei standardmäßigen Mikroskopobjektiven üblich sind) sind diese Objektive ideal für Anwendungen, die einen hohen Durchsatz und eine hohe Auflösung im UV- oder IR-Bereich benötigen (z.B. FTIR-Spektroskopie, Ellipsometrie, Photolithographie und Halbleiterinspektion).
Bitte beachten Sie: Bei diesen justierbaren ReflX™ Objektiven handelt es sich um Restbestände, die nach dem Abverkauf aus dem Sortiment genommen und nicht weiter hergestellt werden. Unser technischer Support bietet Ihnen gerne eine Alternative an.
Magnification | Length A | Diameter B | Thread Length C | Working Distance |
15X, 0.28NA | 51.1mm | 45.85mm | 5.1mm | 24.5mm |
15X, 0.50NA | 59.0mm | 76.00mm | 5.1mm | 23.2mm |
25X | 50.0mm | 45.85mm | 5.1mm | 14.5mm |
36X | 54.1mm | 58.70mm | 5.0mm | 8.6mm |
52X | 33.2mm | 37.60mm | 5.1mm | 1.9mm |
74X | 33.2mm | 37.60mm | 5.1mm | 1.0mm |