TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45mm Brennweite, f/4, Relaisoptik

TECHSPEC Relay Lenses

×
Produkt #45-760 Lagernd
×
- +
€390,00
Stk. 1-5
€390,00
Stk. 6+
€312,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
45.00
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.00mm
Anzahl Linsen:
10
Blende (f/#):
f/4
Länge (mm):
72.70
Max. Sensorgröße:
2/3"
Objekt zu Bild Entfernung (mm):
127.60
Typ:
Relay Lens
Objekt-
abstand (mm):
24.50
Bildweite (mm):
30.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optimiert für 1:1 Abbildungen
  • Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten Relaisoptiken sind kompakt und bieten eine hohe Qualität. Sie wurden für elektronische bildgebende Anwendungen entwickelt. Die Optiken sind ideal für Designer, die Relaissysteme für Photomultiplierröhren, Inspektionsanwendungen und 1:1 Abbildungen entwickeln. Das Bildfeld hat einen Durchmesser von 8 mm (bei ½" Sensor) für die 15 mm Brennweite und 11 mm Durchmesser für die 30 mm und 45 mm Brennweite. Die Gehäusedurchmesser wurden so klein wie möglich gehalten. Die gelisteten Abstandswerte sind vom Gehäuse aus gemessen.

Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.