Tubus für DIN-Objektiv auf C-Mount

#54-868

×
Produkt #54-868 Lagernd
×
- +
€164,50
Stk. 1-4
€164,50
Stk. 5+
€145,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge ohne Gewinde (mm):
132.50
Max. Durchmesser (mm):
30.0
Mount:
C-Mount
Gewinde:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kombination von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
  • Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
  • Objektiv und Okular nicht inklusive

Über diese DIN-Objektivtuben können die DIN-Standardobjektive direkt mit DIN-Okularen oder C-Mount-Kameras verwendet werden. Die Tuben haben die passende Länge für den DIN-Standard, jedes DIN-Objektiv kann mit den Tuben verwendet werden. Es sind zwei Modelle für verschiedene Anwendungen verfügbar. Über #54-869 kann ein DIN-Okular mit einem Objektiv verbunden werden. Über #54-868 kann ein DIN-Objektiv an eine C-Mount-Kamera angeschlossen werden, die Vergrößerung entspricht der Objektivvergrößerung. Das Bildfeld des Systems kann errechnet werden, indem die Sensorgröße durch die Objektivvergrößerung dividiert wird. Mit einem 4X-Objektiv erhalten Sie z. B. bei einem ½" Sensor ein Bildfeld von 1,6 mm. Objektive und Okulare sind bei den Tuben nicht inklusive.

Eine optionale Halterung erlaubt die Befestigung über eine ¼-20-Schraube. Für die Befestigung an Stativen wird die Ringhalterung (#52-930) und die Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung (#54-794) empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.