19mm Durchmesser, 1mm quadratisch, Mikroskopokularstrichplatte

×
Produkt #62-058 Lagernd
×
- +
€163,00
Stk. 1-4
€163,00
Stk. 5+
€155,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Linienbreite (mm):
0.012
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • Net Grid Squares over Entire Field
  • 19 or 21mm Diameter Versions

Strichplatten sind Scheiben aus klarem Glas mit Skala oder Muster, die in Mikroskopokulare an die Position der reelen Bildebene eingesetzt werden. Hier liegt das Zwischenbild des Objektes (erzeugt vom Mikroskopobjektiv). Wenn die Strichplatte hier positioniert wird, werden Muster und Bild überlagert und liegen beide im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine Objektivvergrößerung von 1X gedacht. Quadrate sind auf der gesamten Strichplatte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.