1mm Skala/100 Schritte, 21mm D. Strichplatte Mikroskopokular

×
Produkt #30-081 3-4 Tage
×
- +
€163,00
Stk. 1-4
€163,00
Stk. 5+
€155,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
21.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Linienbreite (mm):
0.003
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.001
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.