Telezentrische SilverTL™ SWIR-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Double-sided telecentric lenses with high resolution and f/6, version with in-line illumination
- For sensors with up to 7.5 megapixels and 2.8 µm pixel size
- Eliminate parallax errors in measurement applications
- SWIR coating for wavelength range 900 to 1700 nm
Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Kompakte, unendlich korrigierte Objektive ideal für Photogrammetrie
- Brennweite 16 mm, 25 mm und 35 mm
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,4 Megapixeln und 2,7 µm Pixelgröße
SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 6 mm bis 50 mm
Motorisierte Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie von Computar
Neu
- Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
- 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
- Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm
- Versionen mit Festbrennweite verfügbar
Obektivsets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
Computar Objektive mit Festbrennweite der MPT-Serie
Neu
- Sehr geringe Verzeichnung
- Kompatibel mit 45 Megapixeln, 1,4“, C-Mount
- Brennweiten von 12 mm bis 50 mm
Objektive mit Festbrennweite der Serie HP+
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
- Brennweiten von 16 mm bis 35 mm