Halterungen für Mikrolinsenarrays
Neu
- Einfache Integration von Mikrolinsenarrays in optische Aufbauten
- Kompatibel mit verschiedenen runden Optikhalterungen mit 25,4 mm Außendurchmesser
- Inklusive Inbusschlüssel und M2-Schrauben
Motorisierte Goniometer von Zaber™
Neu
- Versionen mit 40 mm oder 60 mm Drehmittelpunkt
- Klein und flach für kompakte Systeme
- Belastbarkeit in der Mitte 30 N (~3 kg)
- Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
Motorisierte Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™
Neu
- Hohe Belastbarkeit bis 510 kg
- Verstellweg 500 oder 1000 mm
- Integrierter Controller und Encoder mit 400 Counts per Revolution (CPR)
Drehbare Halterungen für Bildverarbeitungskameras
Neu
- ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
- Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
- Kompatibel mit beliebten Kameramodellen
Motorisierte Filterräder von Zaber™
Neu
- Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
- Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
- Kostenlose Software verfügbar
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Mikrometerschraube mit separatem Piezomotor für Feineinstellung
- Bühnen mit engl. und metr. Lochmustern, Größe 40 x 40 mm und 70 x 70 mm
- Einfacher Aufbau zu X-Y- und X-Y-Z-Konfigurationen
In zwei Achsen verstellbarer Spalt
Neu
- Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
- Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
- 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration
Hochpräzise kinematische Halterungen
Neu
- Befestigung mit geringer Wellenfrontverzerrung
- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI für hohe Präzision und Stabilität
- Platzsparende Verstellung auf Rückseite oder oben