Neue Produkte: Mechanik

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Microlens Array Mounts Halterungen für Mikrolinsenarrays Neu
  • Einfache Integration von Mikrolinsenarrays in optische Aufbauten
  • Kompatibel mit verschiedenen runden Optikhalterungen mit 25,4 mm Außendurchmesser
  • Inklusive Inbusschlüssel und M2-Schrauben
Motorisierte Goniometer von Zaber™ Motorisierte Goniometer von Zaber™ Neu
  • Versionen mit 40 mm oder 60 mm Drehmittelpunkt
  • Klein und flach für kompakte Systeme
  • Belastbarkeit in der Mitte 30 N (~3 kg)
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Drehbare Halterungen für Bildverarbeitungskameras Neu
  • ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
  • Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
  • Kompatibel mit beliebten Kameramodellen
Motorisierte Filterräder von Zaber™ Motorisierte Filterräder von Zaber™ Neu
  • Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
  • Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
  • Kostenlose Software verfügbar
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Mikrometerschraube mit separatem Piezomotor für Feineinstellung
  • Bühnen mit engl. und metr. Lochmustern, Größe 40 x 40 mm und 70 x 70 mm
  • Einfacher Aufbau zu X-Y- und X-Y-Z-Konfigurationen
2-Axis Adjustable Slits In zwei Achsen verstellbarer Spalt Neu
  • Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
  • Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
  • 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration
Ultraprecision Kinematic Mounts Hochpräzise kinematische Halterungen Neu
  • Befestigung mit geringer Wellenfrontverzerrung
  • Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI für hohe Präzision und Stabilität
  • Platzsparende Verstellung auf Rückseite oder oben
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.