TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, 632,8nm, polarisierend, Strahlteiler mit lateralem Versatz

Lateral Displacement Beamsplitters

×
Produkt #47-190 3-4 Tage
×
- +
€590,00
Stk. 1-5
€590,00
Stk. 6+
€472,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±5
Strahlversatz (mm):
10.00
Freie Apertur (%):
80.00
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.3% @ 632.8nm
Aufbau:
Prism
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Auslöschungsverhältnis:
>1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>95
Parallelität (Bogenminuten):
<2
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±10
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Linear Polarizer
Optiktyp:
Polarizing

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf

Die TECHSPEC® Strahlteiler mit lateralem Versatz erzeugen zwei Ausgangsstrahlen, die einen festen Abstand zueinander haben. Die Strahlteiler bestehen aus einem präzisen Rhomboidprisma, das mit einem rechtwinkligen Prisma mit λ/8 Oberflächengenauigkeit verkittet ist. Die engen Toleranzen stellen sicher, dass die Ausgangsstrahlen eine Parallelität <2 Winkelminuten aufweisen. Auf Eingangs- und Ausgangsfläche ist eine mehrschichtige AR-Beschichtung aufgebracht, um die Effizienz zu erhöhen. Es sind polarisierende und nicht polarisierende Beschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

 
Size (A) 10mm 20mm
Beam Separation 10mm 20mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.