Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
>90
Beschichtung:
VIS
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung mit geringer Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich
Die TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen mit engen Toleranzen. Die Hypotenuse eines der Prismen ist mit einer metallischen, dielektrischen Beschichtung beschichtet und die Prismen sind miteinander verkittet. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der Beschichtung erlaubt eine Reflexion und Transmission der s- und p-polarisierten Strahlung, die nur um max. 6% auseinander liegt. Diese Strahlteiler besitzen für die definierten Wellenlängenbereiche eine flache Transmissionskurve, sodass Änderungen des Einfallswinkels beziehungsweise der Einfluss konvergenter/divergenter Strahlen reduziert wird.