Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtung:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Strahlteilerverhältnisse 30/70, 70/30 oder 50/50 erhältlich
Optimal für Anwendungen, die unempfindlich auf polarisiertes Licht reagieren
Die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel bestehen aus zwei verkitteten rechtwinkligen Prismen und sind mit verschiedenen Reflexions-/Transmissionsverhältnissen lieferbar. Das austretende Licht ist teilweise polarisiert, sodass dieses Produkt nur für Beleuchtungen und andere Anwendungen, bei denen die Polarisation unwichtig ist, eingesetzt werden sollte. Auf einer Prismenhypotenuse der TECHSPEC® Strahlteilerwürfel wurde eine Interferenzbeschichtung aufgebraucht, um das gewünschte Reflexions-/Transmissionsverhältnis mit minimalem Absorptionsverlust zu erreichen.