TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 20 mm, NIR, 50R/50T

×
Produkt #47-124 3-4 Tage
×
- +
€278,00
Stk. 1-5
€278,00
Stk. 6+
€218,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
>90
Beschichtung:
NIR
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
720 - 1080
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
Durchschnittliche Transmission (%):
45 ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beschichtung mit geringer  Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
  • Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
  • Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
  • Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen mit engen Toleranzen. Die Hypotenuse eines der Prismen ist mit einer metallischen, dielektrischen Beschichtung beschichtet und die Prismen sind miteinander verkittet. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der Beschichtung erlaubt eine Reflexion und Transmission der s- und p-polarisierten Strahlung, die nur um max. 6% auseinander liegt. Diese Strahlteiler besitzen für die definierten Wellenlängenbereiche eine flache Transmissionskurve, sodass Änderungen des Einfallswinkels beziehungsweise der Einfluss konvergenter/divergenter Strahlen reduziert wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.