TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, VIS, nicht polarisierend, Strahlteiler mit lateralem Versatz

Lateral Displacement Beamsplitters

×
Produkt #47-189 3-4 Tage
×
- +
€705,00
Stk. 1-5
€705,00
Stk. 6+
€564,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±5
Strahlversatz (mm):
20.00
Freie Apertur (%):
80.00
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Aufbau:
Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Auslöschungsverhältnis:
|Tp - Ts| <6%
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
45.00
Parallelität (Bogenminuten):
<2
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±10
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
45.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Non-Polarizing Beamsplitter
Optiktyp:
Non-Polarizing
Wellenlängenbereich (nm):
430 - 670

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf

Die TECHSPEC® Strahlteiler mit lateralem Versatz erzeugen zwei Ausgangsstrahlen, die einen festen Abstand zueinander haben. Die Strahlteiler bestehen aus einem präzisen Rhomboidprisma, das mit einem rechtwinkligen Prisma mit λ/8 Oberflächengenauigkeit verkittet ist. Die engen Toleranzen stellen sicher, dass die Ausgangsstrahlen eine Parallelität <2 Winkelminuten aufweisen. Auf Eingangs- und Ausgangsfläche ist eine mehrschichtige AR-Beschichtung aufgebracht, um die Effizienz zu erhöhen. Es sind polarisierende und nicht polarisierende Beschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

 
Size (A) 10mm 20mm
Beam Separation 10mm 20mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.