TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerwürfel, 25 mm, 50R/50T

×
Produkt #32-505 Lagernd
×
- +
€243,00
Stk. 1-5
€243,00
Stk. 6+
€194,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtung:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Output is partially polarized. If polarization sensitivity is critical to your application, we recommend using TECHSPEC® Polarizing Beamsplitters or TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitters.

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehrlagige dielektrische Beschichtung
  • Strahlteilerverhältnisse 30/70, 70/30 oder 50/50 erhältlich
  • Optimal für Anwendungen, die unempfindlich auf polarisiertes Licht reagieren

Die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel bestehen aus zwei verkitteten rechtwinkligen Prismen und sind mit verschiedenen Reflexions-/Transmissionsverhältnissen lieferbar. Das austretende Licht ist teilweise polarisiert, sodass dieses Produkt nur für Beleuchtungen und andere Anwendungen, bei denen die Polarisation unwichtig ist, eingesetzt werden sollte. Auf einer Prismenhypotenuse der TECHSPEC® Strahlteilerwürfel wurde eine Interferenzbeschichtung aufgebraucht, um das gewünschte Reflexions-/Transmissionsverhältnis mit minimalem Absorptionsverlust zu erreichen. 

Bitte beachten Sie: Wenn Polarisation für Ihre Anwendung ein kritischer Faktor ist, empfehlen wir unsere TECHSPEC® polarisierenden Strahlteiler oder unsere TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteiler.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.