Strahlteilerplatte, 12,5 x 17,5 mm, 50R/50T

×
Produkt #45-316 3-4 Tage
×
- +
€47,00
Stk. 1-9
€47,00
Stk. 10+
€33,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Aufbau:
Plate
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Größe (mm):
12.5 x 17.5
Kanten:
Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.00
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kostengünstig
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Verschiedene Strahlteilerverhältnisse erhältlich

Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.