Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatte, 12,5 mm quadratisch

×
Produkt #48-544 Lagernd
×
- +
€175,00
Stk. 1-10
€175,00
Stk. 11+
€149,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45 ±15
Freie Apertur CA (mm):
8.5 x 8.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
12.50
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200
Größe (mm):
12.5 x 12.5
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
0.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.07
Typ:
Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Wire Grid
Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/°C
Beschichtungsspezifikation:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700
Breite (mm):
12.50
Transmission Axis Tolerance (°):
±1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wire-Grid-Technologie
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
  • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen

Diese Polarisatoren bestehen aus einer dünnen Lage MicroWires aus Aluminium, die an einem Glasfenster befestigt sind. Sie sind eine wirtschaftliche Alternative für gerillte oder holographische Polarisatoren. Sie bieten einen hohen Bildkontrast und eine hohe Gleichförmigkeit und sind die ideale Wahl für Anwendungen bei denen große Winkelaperturen und eine hohe Transmission benötigt werden.

Hinweis: MicroWires sind sehr zerbrechlich. Die Strahlteiler sollten vorsichtig behandelt werden.

Wenn Temperaturen über 100°C erreicht werden, sollte zur Leistungsverbesserung die MicroWires Oberfläche vom einfallenden Strahl weg zeigen. Bei Temperaturen unter 100°C sollten die MicroWires zum einfallenden Strahl zeigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.