Elliptischer Strahlteiler, 20 x 28,28 x 2,5 mm, 50R/50T

×
Produkt #27-609 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€24,95
Stk. 1+
€24,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur (%):
80.00
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Größe (mm):
20.0 x 28.28
Hauptachse (mm):
28.28
Nebenachse (mm):
20.00
Reflexion (%):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dicke (mm):
2.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Transmission (%):
50.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Elliptical beamsplitters maximize beamsplitting efficiency while minimizing required mounting space. When oriented at 45°, the beamsplitters create a circular aperture equal to the diameter of the minor axis. With an improved surface accuracy of λ/2, these beamsplitters are ideal for diffuse axial and in-line illumination integration. They are available in 50/50 beamsplitter coating and feature an anti-reflection coating to reduce back reflections. Commercial Grade Elliptical Beamsplitters offer commercial quality, at an affordable price.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.