These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45 ±15
Freie Apertur CA (mm):
21.0 x 21.0
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen
Diese Polarisatoren bestehen aus einer dünnen Lage MicroWires aus Aluminium, die an einem Glasfenster befestigt sind. Sie sind eine wirtschaftliche Alternative für gerillte oder holographische Polarisatoren. Sie bieten einen hohen Bildkontrast und eine hohe Gleichförmigkeit und sind die ideale Wahl für Anwendungen bei denen große Winkelaperturen und eine hohe Transmission benötigt werden.
Hinweis: MicroWires sind sehr zerbrechlich. Die Strahlteiler sollten vorsichtig behandelt werden.
Wenn Temperaturen über 100°C erreicht werden, sollte zur Leistungsverbesserung die MicroWires Oberfläche vom einfallenden Strahl weg zeigen. Bei Temperaturen unter 100°C sollten die MicroWires zum einfallenden Strahl zeigen.