TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30R/70T NIR, Strahlteilerplatte mit C-Mount Halterung

×
Produkt #49-687 Kontakt
×
- +
€295,00
Stk. 1-4
€295,00
Stk. 5+
€259,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtungsspezifikation:
Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region
Aufbau:
Plate
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.25
Tubuslänge (mm):
38.0
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Housing Dimension:
38 x 38 x 50
Mount:
C-Mount Enclosure
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
60-40
Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100
Beamsplitter Included:

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
  • Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich

TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sollen die Systemintegration vereinfachen. Diese Strahlteiler mit Halterung sind beispielsweise in einem Aluminiumwürfel mit C-Mount (1" x 32 TPI) vormontiert. Jeder Würfel besitzt vier Bohrungen mit C-Gewinde (jeweils eine pro Seite) sowie eine ¼-20-Gewindebohrung im Sockel zur Montage auf Stangen. TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sind für das sichtbare Spektrum oder nahe Infrarotspektrum mit den Teilungsverhältnissen 30R/70T, 50R/50T und 70R/30R erhältlich.

Die Strahlteilerplatten für das sichtbare Spektrum sind für einen Wellenlängenbereich von 400 - 700 nm vorgesehen, die Strahlteilerplatten für das NIR-Spektrum für den Wellenlängenbereich von 700 - 1100 nm.

Hinweis: Diese Produkte können nicht auseinandergebaut werden. Für die Montage eines alternativen Strahlteilers in einem C-Mount-Würfel verwenden Sie entweder #56-264 oder #56-265.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.