TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
λ/10-Keilstrahlteilerplatten
TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters
×
30 Bogenminuten Keilwinkel zur Minimierung interner Interferenzen
Breite Palette von Strahlteilerverhältnissen
Quarzglassubstrat
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Die TECHSPEC® λ/10-Keilstrahlteilerplatten sind für einen Einfallwinkel von 45° sowie zufällige Polarisation ausgelegt. Ein Keilwinkel von 30 Bogenminuten minimiert die Auswirkungen der internen Interferenzen. Jeder Strahlteiler besitzt außerdem eine mehrlagige Antireflexionsbeschichtung (AR) auf der Rückseite. Die TECHSPEC® λ/10-Keilstrahlteilerplatten wurden für das sichtbare Spektrum optimiert und werden mit verschiedenen Teilerverhältnissen angeboten. Diese Strahlteiler eignen sich aufgrund der Keilform und des hochwertigen Quarzglassubstrats ideal für Laseranwendungen.