UV/VIS-Faser, 100 μm, 0,22 NA, 10 m Länge

×
Produkt #57-067 3-4 Tage
×
- +
€48,00
Stk. 1-4
€48,00
Stk. 5+
€42,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
25.4
Material Hülle:
Polyimide
Manteldurchmesser (μm):
110 ±3
Beschichtung:
UV/VIS
Min. Biegehalbmesser (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (m):
10.00
Numerische Apertur NA:
0.22
Betriebstemperatur (°C):
-190 to +390
Außendurchmesser (μm):
124 ±3
Kerndurchmesser (μm):
100 ±3
Brechungsindex Kern nd:
1.457
Brechungsindex Mantel nd:
1.439
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 1250
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Fiber ends are not polished.

Beschreibung Produktfamilie

Optische Fasern für UV/VIS

  • Hoher OH-Anteil
  • Kern aus Quarzglas
  • Gestufter Index
  • Multimodenfaser

Optische Fasern für VIS/NIR

  • Niedriger OH-Anteil
  • Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
  • Kern aus Quarzglas
  • Multimodenfaser

Diese optischen Fasern sind ideal für Wellenlängen des UV/VIS- oder VIS/NIR-Bereichs geeignet, die von unseren Plastikfasern nicht abgedeckt werden. Die Fasern haben einen Quarzglaskern und -mantel und eine Polymerschutzhülle. Die Fasern mit einem Kerndurchmesser von 50 μm - 600 μm haben einen großen Temperatureinsatzbereich und eine stabile Polymerschutzhülle, während die Fasern mit 1 mm Durchmesser durch eine Nylonhülle noch besser geschützt sind.

Die Faserenden sind nicht poliert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.