Differentielle Mikrometerschraube / Halterungen zur Faserpositionierung

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement , #55-477

×
Produkt #55-477 3-4 Tage
×
- +
€468,00
Stk. 1+
€468,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Linear (XY)
Optiktyp:
Fiber Connector
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Lineare Verschiebung (mm):
±1.5
Auflösung bei linearer Verschiebung (μm):
2.5
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7
Fiber Connection:
FC
Verstellung:
Differential Micrometer

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

Beschreibung Produktfamilie

  • FC Faserstecker
  • Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
  • Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
  • Verkippbare Version erhältlich

Halterungen zur Faserpositionierung können zur Ausrichtung optischer Fasern mit FC-Faseranschluss verwendet werden. Mit einem Verstellweg von ± 1,5 mm in X- und Y-Richtung eignen sich die Halterungen zur Positionierung optischer Fasern für die Telekommunikation und optischer Fasern mit Stecker. Die differentiellen Mikrometerversionen haben eine Auflösung von 2,5 μm, wohingegen die kinematische Version (#55-478) eine zusätzliche ± 2° Kippverstellung auf jeder Achse bietet.

Bitte beachten Sie: Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.