Hochauflösender Faserstab mit 12-µm-Fasern, 304,8 mm

×
Produkt #38-302 Kontakt
×
- +
€314,00
Stk. 1-4
€314,00
Stk. 5+
€283,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Min. Biegehalbmesser (mm):
12.8
Toleranz Durchmesser (Inch):
±0.010
Länge (mm):
304.80
Numerische Apertur NA:
0.55
Anzahl an Fasern:
50419.00
Betriebstemperatur (°C):
454.00
Außendurchmesser (mm):
3.20
Auflösung:
42 lp/mm
Transformationstemperatur (°C):
704.00
Transmission (%):
35 - 45
Faserdurchmesser (μm):
12.00
Typ:
High-Resolution
Toleranz Länge (Inch):
±0.030
Packungsdichte (%):
100.00
Brechungsindex Kern nd:
1.58
Brechungsindex Mantel nd:
1.48
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1500

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
  • Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
  • Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar

Die bildübertragenden Glasfaserstäbe übertragen Bilder von einer polierten Fläche zur anderen und können je nach den Platzverhältnissen gerade oder gebogen eingebaut werden, ohne dass sich die Lichttransmission verschlechtert. Diese bildübertragenden Glasfaserstäbe können durch gleichmäßige Erwärmung mit einen Bunsenbrenner oder in einem Glasofen gebogen werden und sind ideal für die faseroptische Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.