SMA-SMA-Adapter

SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745

×
Produkt #90-745 Lagernd
×
- +
€20,00
Stk. 1-4
€20,00
Stk. 5+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Stecker:
SMA-SMA

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.

Beschreibung Produktfamilie

  • Innengewinde an beiden Enden
  • Zur Verlängerung von optischen Fasern
  • Messingkonstruktion

Die Adapter für optische Fasern sind Anschlusssteckeradapter, mit denen sich ein Kabel durch Verbindung von zwei optische Fasern mit Stecker mit geringen Kupplungsverlusten verlängern lässt. Diese Messingadapter besitzen an beiden Enden ein Innengewinde.

Bitte beachten Sie: Die FC-Adapter können für Singlemode- und Multimode-Fasern verwendet werden. SMA-Adapter eignen sich nur für Multimode-Fasern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.