1200 Linien/mm, 50mm quadr., UV holographisches Gitter

Reflective Holographic Gratings

×
Produkt #43-214 3-4 Tage
×
- +
€360,00
Stk. 1+
€360,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Linien pro mm:
1200
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 400
Größe (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
Beschichtung:
Bare Aluminum
Aufbau:
Holographic Grating
Länge (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Dicke (mm):
9.50 ±0.5
Typ:
Reflective Diffraction Grating
Wellenlänge:
UV
Breite (mm):
50.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%):
74
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%):
>69

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gitterstrichzahl bis 3600 Rillen pro mm
  • Beschichtung aus Aluminium ohne Schutzschicht
  • Sinusförmiges Gitterprofil
  • Verfügbare Wellenlängen zwischen 250 - 1500 nm

Holographische Gitter werden hergestellt indem ein Feld aus Interferenzstreifen aus zwei Laserstrahlen erzeugt wird und ein poliertes Substrat mit Photolack mit diesem stehenden Wellenmuster belichtet wird. Nach der Entwicklung ist ein Muster aus geraden Linien mit einem sinusörmigen Querprofil entstanden.

Holographische Gitter erzeugen weniger Streulicht als gerillte Gitter. Sie können bis zu 3600 Linien/mm haben und bieten somit eine hohe theoretische Auflösung. Aufgrund des sinusförmigen Profils können holographische Gitter nicht so einfach geblazt werden und die Effizienz liegt meist unter der von gerillten Gittern. Es gibt allerdings einige wichtige Ausnahmen: Wenn das Verhältnis zwischen Rillenabstand und Wellenlänge ungefähr 1 ist, hat das holographische Gitter die gleiche Effizienz wie das gerillte Gitter. So hat ein holographisches Gitter mit 1800 Linien/mm bei 500nm die gleiche Effizienz wie ein geblaztes gerilltes Gitter. Die holographischen Mastergitter werden auf die gleiche Weise reproduziert wie die gerillten Gitter.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.