Transmissionsgitter UV-Bereich, 300 Rillen/mm, 12,7 x 12,7 mm

×
Produkt #85-287 3-4 Tage
×
- +
€115,00
Stk. 1-9
€115,00
Stk. 10+
€103,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Linien pro mm:
300
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 500
Blaze-Winkel (°):
8.6
Größe (mm):
12.70 x 12.70
Aufbau:
Blazed Grating
Länge (mm):
12.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Dicke (mm):
2.00 ±0.5
Typ:
Transmission Diffraction Grating
Breite (mm):
12.70
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehrere Diffraktionswinkel erhältlich
  • Substrat aus Quarzglas für UV
  • Ideal für Anwendungen mit feststehendem Gitter

Ideal für Spektrografen und andere kompakte Systeme mit kleinen Detektorarrays. Die Transmissionsgitter für den UV-Bereich sind eine einfache Möglichkeit zur Dispersion von Licht für Anwendungen mit feststehendem Beugungsgitter im Wellenlängenbereich von 250 bis 450 nm. Sobald einfallendes Licht auf die Rillen des Transmissionsgitter für den UV-Bereich fällt, wird es an der Rückseite des Gitters unter einem festen Winkel gebeugt. Je größer die Rillenabstände, umso geringer der Beugungswinkel. Transmissionsgitter für den UV-Bereich sind gegen Polarisation und Justierfehler weitgehend unempfindlich.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.