TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter, 10X

10X HeNe Fixed Beam Expander, #55-578

×
Produkt #55-578 3-4 Tage
×
- +
€500,00
Stk. 1-4
€500,00
Stk. 5+
€439,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
BBAR (450-750nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Eingangsapertur (mm):
2
Ausgangsapertur (mm):
27
Aufweitung:
10X
Fokusbereich:
1.2m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Länge (mm):
118.00
Gewinde:
C-Mount
Typ:
Beam Expander
Gewicht (g):
458
Gehäusedurchmesser (mm):
50
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 750
Art:
Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • AR-beschichtet für die Laserwellenlänge von 633 nm
  • Feste Vergrößerungen von 3X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik

Die TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter bieten eine hohe optische Qualität in einem präzisen opto-mechanischen Gehäuse. Zwei volle Umdrehungen des Fokusrings sorgen für eine leichtgängige Verschiebung der Linsen, sodass der Ausgangsstrahl zwischen Kollimation und minimaler Fokusdistanz von 1,2 m variiert werden kann. Durch den präzisen Fokusmechanismus wird die Genauigkeit der Lasermittelachse beibehalten und die Aberrationen des fokussierten Strahls werden minimiert. Fokusverriegelung zur Sicherung der Position. Die TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter lassen sich problemlos an metrischen und englischen Gewindehalterungen befestigen. In der Mitte des Gehäuses befinden sich vier Gewindebohrungen (zwei M6 mit 25 mm Abstand und zwei ¼-20 in 1" Abstand) zur einfachen Befestigung.

Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Fixed Laser Beam Expanders

Technische Informationen

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.