• Mein Konto
  • 0

DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung

DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung
DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung

TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC DA Fixed YAG Beam Expanders

  • Transmittierter Wellenfrontfehler von λ/10
  • Strahldivergenz einstellbar zur Kompensation der Eingangsstrahldivergenz
  • Entwickelt für Nd:YAG-Laser
  • Quarzglassubstrat

Die TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung (DA = divergence adjustable, einstellbare Divergenz) sind für anspruchsvolle Laseranwendungen vorgesehen, beispielsweise zur Lasermaterialbearbeitung sowie für den Einsatz in Medizin und Forschung. Diese kompakten Strahlaufweiter sind für die Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern optimiert und zeichnen sich durch eine sehr gute transmittierte Wellenfront aus; die meisten Versionen erreichen einen transmittierten Wellenfrontfehler von λ/10. Die TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung passen an M30 x 1 Gewinde und haben sowohl beim Einzelkauf als auch für die Serienfertigung ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bitte beachten Sie: Für preissensible Anwendungen bietet Edmund Optics auch TECHSPEC® LC YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung an. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen verstellbare Optiken benötigt werden, bieten wir TECHSPEC® UDA YAG-Strahlaufweiter oder breitbandige Strahlaufweiter an.


LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram