Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
36.00
Blockungsbereich OD 6 (nm):
250 - 340 & 394 - 800
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
21.21
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
370.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
40.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs
Unsere TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfilter passen perfekt zu den am meisten verwendeten Fluorophoren in der Fluoreszenzabbildung. Die Filter sind außerdem ideale Komponenten für die Spektroskopie und die Biotechnik und bieten eine Transmission >93% und eine Blockung außerhalb des Durchlassbereichs von >OD 6. Jeder Filter hat eine harte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.