Bandpassfilter, 400 nm ZWL, 11,8 mm Durchm.

×
Produkt #28-404 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€19,95
Stk. 1+
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
11.80
Optische Dichte OD:
≥3.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
400.00
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±2
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00
Min. Transmission (%):
25
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
6.10
Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Clinical Chemistry
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
Toleranz Größe (mm):
±0.2

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.