TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

440, 521, 607 & 700 nm, Durchmesser 12,5 mm, Vierband-Filter

Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

×
Produkt #87-239 3-4 Tage
×
- +
€383,00
Stk. 1-9
€383,00
Stk. 10+
€318,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0
Bandbreite (nm):
40 @ 440nm
21 @ 521nm
34 @ 607nm
45 @ 700nm
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
8.81
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>90
Typ:
Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm):
250 - 1100
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Kompatibles Fluorophor:
DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.25
Zentralwellenlängen der Bänder (nm):
440, 521, 607, 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ein einzelner Filter mit mehreren Transmissionsbändern
  • Hohe Transmission, ausgezeichnete Blockung
  • Ideal zur gleichzeitigen Beobachtung von mehreren Fluorophoren
  • Abgestimmt auf optimale Leistung mit unseren dichroitischen Multiband-Filtern kombinieren.

TECHSPEC® Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter eignen sich ideal für Echtzeitanalysen an lebenden Zellen und für die Hochgeschwindigkeitsbildgebung. Jeder Filter hat eine harte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Aluminiumring gefasst. Ein Filter mit mehreren Transmissionsbändern verbessert die Fluoreszenzbildgebung und vereinfacht den Aufbau für diverse Anwendungen mit Fluorophoren. Die Filter zeichnen sich durch eine hohe mittlere Transmission und ausgezeichnete Blockung aus und liefern maximale Helligkeit und maximalen Kontrast in jeder Anwendung.

TECHSPEC® Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter sind mit zwei, drei oder vier Bändern verfügbar. Die Filter werden auch oft als Zweiband-, Dreiband- oder Vierbandfilter bezeichnet. Die Filter sind ideale Komponenten für die Spektroskopie und klinischen Chemie sowie für biotechnische Geräte wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion-Testplattformen (PCR).

Zweibandfilter werden in vier Versionen angeboten mit durchgelassenen Wellenlängen von 433 und 530 bis 577 und 690 nm. Dreibandfilter werden in drei Versionen angeboten mit durchgelassenen Wellenlängen von 432, 517 und 615 nm bis 464, 542 und 639 nm. Vierbandfilter werden in einer Version angeboten mit den durchgelassenen Wellenlängen 440, 521, 607 und 700 nm.

Bitte beachten Sie: Alle Filter haben einen großen Blockungsbereich von 250 - 1100 nm mit einer Blockung von OD 6 bei kritischen Wellenlängen. Transmissions- und Blockungsprofile finden Sie in den herunterladbaren Kurven der einzelnen Filter.

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.