Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0
Bandbreite (nm):
20
Optische Dichte OD:
≥4.0
Freie Apertur CA (mm):
8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
650.00 ±3
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±3
Halbwertsbreite FWHM (nm):
25.00 ±3
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±3
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm und 50 nm ebenfalls erhältlich
Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementeanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm Bandbreite reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Diese optischen Filter besitzen steile Kennlinien mit tiefer Blockung und damit beste Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.