TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 10 nm, 671 nm ZWL, 12,5 mm Durchmesser

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
Produkt #65-111 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€165,00
Stk. 1-5
€165,00
Stk. 6+
€130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Freie Apertur CA (mm):
8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
671.00 ±2.0
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Min. Transmission (%):
≥85
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Emission Sodium Green
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
5.0 ±0.1
Substratdicke (mm):
3.5 ±0.5 typical

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 4; 5 nm, 25 nm und 50 nm ebenfalls verfügbar

Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4, 10 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementeanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Die optischen Filter erzielen dank steiler Kanten und tiefer Blockung eine hohe Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4, 10 nm reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Die Bandpassfilter sind für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen erhältlich.  

Bitte beachten Sie: Diese Filter sind eher für eine hohe spektrale Leistung als für hohe laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT) optimiert. Eine typische LIDT für diese Filter ist 1 J/cm2 bei 532 nm, 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit einem höheren LIDT-Wert benötigen. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.