TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

692 nm Bandpassfilter, 40 nm Bandbreite, Blockung OD 6, 12,5 mm D.

×
Produkt #67-024 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€249,00
Stk. 1-5
€249,00
Stk. 6+
€207,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
40.00
Blockungsbereich OD 6 (nm):
520 - 662 & 733 - 900
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
8.69
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
692.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
47.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%):
93
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
93.00
Typ:
Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm):
250 - 1100
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4 (prior to coating)
Kompatibles Fluorophor:
Cy5 Emission
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängen für beliebte Fluorophore
  • Transmission >93%
  • Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs

Unsere TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfilter passen perfekt zu den am meisten verwendeten Fluorophoren in der Fluoreszenzabbildung. Die Filter sind außerdem ideale Komponenten für die Spektroskopie und die Biotechnik und bieten eine Transmission >93% und eine Blockung außerhalb des Durchlassbereichs von >OD 6. Jeder Filter hat eine harte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst.

Eine vollständige Liste aller kompatiblen Fluorophore zu jedem Set finden Sie auf Fluorophore und Filter für Fluoreszenzmikroskopie.

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.